Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório do conector automotivo
Clipe de montagem
Características do corpo
-
Material do produto primário
Aço, Aço Inoxidável, PA GF
-
Cor do produto primário
Cinza, Natural, Preto
Condições de uso
-
Compatível com o estilo de conector
Receptáculo
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-60 – 150, -55 – 125, -55 – 150, 55 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 257, -67 – 302
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
Nenhum
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
1, 1000, 2500, 3000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D487-M8649