Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Não, Sim
-
Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão
Cobertura protetora, Tampa contra poeira
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4, 6, 8, 12
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza, Preto
-
Material do produto primário
PA GF, PVC
Condições de uso
-
Compatível com o estilo de conector
Plugue, Receptáculo
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
100, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
212, 257
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-29 – 100, '-55 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-20 – 212, -67 – 257
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação IP
IP6K9K, Not Tested
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D487-P729