As travas de cunha DEUTSCH DT ajudam a confirmar o alinhamento adequado dos contatos dentro de cada conector. Elas são montadas nas interfaces de acoplamento e são pressionadas no lugar. As travas de cunha são componentes necessários para todos os invólucros DEUTSCH DT.
Conheça nossos conectores DT, DTM e DTP DEUTSCH testados em campo para aplicações em ambientes extremos. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.
Os conectores DEUTSCH DT oferecem confiabilidade comprovada em campo e uma qualidade robusta. Os pontos fortes do design do DT incluem a montagem opcional em flange, os arranjos de vários pinos e a flexibilidade de projeto.
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Selável Não
Tipo de acessório de conexão e retenção de conector e contato TPA (Garantia da posição do terminal), Trava secundária
Recursos de configuração
Número de posições 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18
Características do corpo
Cor do produto primário Azul, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde, Vermelho
Material do produto primário PBT, PBT GF
Condições de uso
Intervalo amplo de temperatura de operação '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normas da indústria
Classificação de inflamabilidade UL UL 94HB
Características da embalagem
Quantidade de embalagem 1, 3500, 5000
Método de embalagem Caixa, Pacote
Outro
Útil Sim
Número de referência
Número interno da TECAT-D487-W416
Materiais relacionados
Catálogo flipbook
Transporte industrial e comercial - Terminais e conectores (inglês)TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.
Seletor de conectores (inglês)The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.