Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais machos, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2
-
Número de linhas
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
100
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
24.4 mm [ .961 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9932-A88