Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba, Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Prata (Ag)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
100
Recurso de terminação
-
Produto termina para
Fio e cabo
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
3
-
Tamanho do fio (mm²)
26.67
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel e Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9932-A88B