Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Circuito impresso flexível (FPC), Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44

  • Número de linhas  2

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Travamento

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT

  • Inclinação da linha central  1.8 mm [ .071 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 19.3, 22.9, 30.1

  • Comprimento do conector (in) .75, .9, 1.18

  • Largura do conector  15.7 mm [ .61 in ]

  • Altura do conector  8.35 mm [ .32 in ]

  • Espaçamento entre linhas  2.75 mm [ .11 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  GWT 750 °C (sem chama), segundo IEC 60335-1 edição 06/2001

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão

  • Quantidade de embalagem  160, 180, 220

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9932-M6641

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo