Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Parcialmente protegido, Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo, Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Horizontal

  • Número de posições  12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44

  • Número de linhas  2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 125

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Fosco

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  1 – 2.5 µm [ 40 – 100 µin ]

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Estanho-chumbo

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Perna de Retenção, Pino de corte

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate lateral

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

Características da habitação

  • Material do invólucro  6T PA GF 30, PA 6T GF30, PBT

  • Inclinação da linha central  1.8 mm [ .071 in ]

Dimensões

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.75

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  250, 450

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel e Caixa de papelão, Fita, Fita e carretel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9932-M6641A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo