Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto
Trefilado
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Comprimento de contato
13.9 mm [ .547 in ]
-
Tipo de barril
Aberto
-
Orientação de contato
Reto
-
Tipo de contato
Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
.95 – 1.3 mm [ .037 – .051 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
26, 24 – 22
-
Tamanho do fio (mm²)
.4, .2 – .34
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel e Caixa
-
Quantidade de embalagem
17000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9932-M6641B