Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 125, 250

  • Tensão de operação (VDC) 125, 250

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Largura da guia compatível (mm) .5, .7

  • Largura da guia compatível (in) .02, .027

  • Comprimento de contato (mm) 7.9, 8.6, 12.95, 13.65

  • Comprimento de contato (in) .311, .338, .509, .537

  • Tipo de barril  Aberto

  • Espessura da guia compatível (mm) .46, .5

  • Espessura da guia compatível (in) .018, .02

  • Orientação de contato  Reto

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .38, .76

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 30

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au), Pré-estanho

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Recurso de terminação

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  .7 mm [ .027 in ]

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .5 mm [ .02 in ]

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.08 – 1.6, 1.4 – 2.2, 1.08 – 1.9, .6 – 1.2

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .024 – .047, .055 – .087, .042 – .074, .042 – .063

  • Tamanho do fio (AWG) 30 – 28, 22 – 18, 28 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .05 – .09, .08 – .38, .34 – .86

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 105, -55 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 221, '-22 – 221

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel e Caixa, Saco e Caixa

  • Quantidade de embalagem  1000, 6000, 12000, 12500, 24000, 36000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-A15

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.