Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais machos, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  4, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40

  • Número de linhas  1, 2

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Natural, Preto, Vermelho

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster GF

  • Inclinação da linha central (mm) 2, 10.16

  • Inclinação da linha central (in) .079, .399

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 12.6, 22.6, 24.6, 28.6, 30.6, 32.6, 36.6, 42.6

  • Comprimento do conector (in) .49, .88, .96, 1.12, 1.2, 1.44, 1.67

  • Largura do conector (mm) 11.3, 21

  • Largura do conector (in) .44, .82

  • Altura do conector (mm) 11.3, 12.45

  • Altura do conector (in) .44, .49

  • Espaçamento entre linhas (mm) 3.3

  • Espaçamento entre linhas (in) .129, .138

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote, Saco

  • Quantidade de embalagem  100, 150, 200, 500, 2400

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-A15A

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.