Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais machos, Receptáculo

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais machos, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Natural, Preto

  • Cor do produto primário  Amarelo, Natural, Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo, Soquete

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1, 5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster GF

  • Inclinação da linha central (mm) 2.5, 10.16

  • Inclinação da linha central (in) .098, .399

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 7.6, 10.1, 12.6, 15.1, 17.1, 17.6, 19.6, 27.6, 37.1

  • Comprimento do conector (in) .29, .39, .49, .59, .67, .69, .692, .77, 1.08, 1.46

  • Largura do conector (mm) 11.3, 21

  • Largura do conector (in) .44, .82

  • Altura do conector (mm) 8, 9.15, 11.3, 12.45, 13.9

  • Altura do conector (in) .31, .36, .444, .49, .54, 44

  • Espaçamento entre linhas  3.3 mm [ .129 in ]

  • Espaçamento entre linhas  3.3 mm [ .129 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189, UL E28476

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  100, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1600

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-A15B

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.