Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Horizontal, Vertical
-
Número de posições
2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
-
Número de linhas
1, 2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
250
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Natural, Preto
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Largura da guia compatível
.7 mm [ .028 in ]
-
Comprimento da área de acoplamento de contato
3.6 mm [ .141 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm)
2
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin)
78.73, 78.74
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Fosco
-
Espessura da guia compatível
.5 mm [ .02 in ]
-
Forma do contato
Retangular
-
Espessura de material de subplaca de contato
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.381, 1, 2
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
15, 40, 80
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn), Ouro (Au)
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.5 mm [ .02 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
3.05, 3.1
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.12, .122
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Perna de Retenção
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado, Polarização
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA 9T GF, Poliéster GF
-
Inclinação da linha central (mm)
2.5
-
Inclinação da linha central (in)
.01, .099
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1 – 1.6 mm [ .039 – .062 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
7.6, 10.1, 12.6, 15.1, 17.6, 27.6
-
Comprimento do conector (in)
.299, .397, .496, .594, .692, 1.08
-
Largura do conector (mm)
11.3, 15
-
Largura do conector (in)
.444, .445, .59
-
Altura do conector (mm)
11.8, 12.45
-
Altura do conector (in)
.464, .490, .49
-
Espaçamento entre linhas (mm)
3.3
-
Espaçamento entre linhas (in)
.129, .13
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
16, 17, 20, 26, 30, 37, 46, 61
-
Método de embalagem
Caixa, Tubo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A15F