Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento, Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  8, 12, 16, 22, 30, 38

  • Número de linhas  2

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1, 4.5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem, Grampo

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster GF

  • Inclinação da linha central  3.5 mm [ .137 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector  32.2 mm [ 1.26 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 24 – 18

  • Largura do conector  20.6 mm [ .81 in ]

  • Altura do conector  16.4 mm [ .64 in ]

  • Espaçamento entre linhas  3.3 mm [ .129 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .5 – .1

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja

  • Quantidade de embalagem  48

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-A15I

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.