Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto
Sólido ou flexível
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Largura da guia compatível
.9 mm [ .035 in ]
-
Comprimento de contato (mm)
15.48, 15.58, 21.55, 21.65
-
Comprimento de contato (in)
.613, .852
-
Tipo de barril
Aberto
-
Espessura da guia compatível
.5 mm [ .019 in ]
-
Orientação de contato
Reto
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
.38 µm [ 15 µin ]
-
Tipo de contato
Aba, Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.27 – 1.9, .88 – 1.5
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.048 – .075, .035 – .059
-
Tamanho do fio (AWG)
24, 28 – 24, 22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²)
.2 – .24, .34 – .86, .08 – .24
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel e Caixa, Saco e Caixa
-
Quantidade de embalagem
10000, 15000, 27000, 40000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A66