Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais machos, Receptáculo

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais machos, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  3, 6, 8, 12, 16, 20, 48, 50

  • Número de linhas  1, 2, 3

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural, Preto

  • Código do conector  X

  • Cor do produto primário  Natural, Preto

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5, 8

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster GF, Termoplástico com enchimento de vidro

  • Inclinação da linha central (mm) 2.5, 3.81, 5.08

  • Inclinação da linha central (in) .098, .15, .2

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 8.9, 10.2, 11.4, 12.7, 16.4, 17.7, 26.4, 58.65

  • Comprimento do conector (in) .35, .4, .44, .5, .64, .69, 1.03, 2.3

  • Largura do conector (mm) 20, 22.8, 30.69

  • Largura do conector (in) .78, .897, 1.2

  • Altura do conector (mm) 10.95, 12.03, 12.98, 14.7, 14.8, 15.78, 15.8

  • Altura do conector (in) .43, .47, .51, .57, .58, .62

  • Espaçamento entre linhas (mm) 3.75

  • Espaçamento entre linhas (in) .147, .148

  • Espaçamento entre linhas (mm) 3.75

  • Espaçamento entre linhas (in) .147, .148

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa, Saco

  • Quantidade de embalagem  200, 300, 400, 432, 480, 500, 600, 1200, 1600, 2000, 2400, 3200, 3600

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-A66A

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.