Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais machos, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20
-
Número de linhas
1, 2
-
Número de linhas
1, 2
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba, Receptáculo
-
Material base de contato
Liga de Cobre
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Alívio de tensão
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster GF
-
Inclinação da linha central (mm)
3.81, 5.08
-
Inclinação da linha central (in)
.15, .2
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
24.36, 25.57, 26.76, 26.99, 28.17, 30.57, 31.98, 33.19, 34.38, 35.79, 37, 38.19, 40, 42.71, 44.62, 45.81, 47, 51, 51.03, 52.24, 53.43, 59, 67
-
Comprimento do conector (in)
.95, 1, 1.05, 1.06, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.4, 1.45, 1.5, 1.57, 1.68, 1.75, 1.8, 1.85, 2, 2.05, 2.1, 2.32, 2.63
-
Largura do conector (mm)
22.8, 33.6
-
Largura do conector (in)
.89, 1.32
-
Altura do conector (mm)
7.15, 12.23, 12.7, 14.77, 17.78
-
Altura do conector (in)
.28, .48, .5, .58, .7
-
Espaçamento entre linhas (mm)
5.08, 7.62
-
Espaçamento entre linhas (in)
.2, .299
-
Espaçamento entre linhas (mm)
5.08, 7.62
-
Espaçamento entre linhas (in)
.2, .299
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0, UL 94V-0
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0, UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
100, 150, 375, 400, 480, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2400
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A75A