Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais machos, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20

  • Número de linhas  1, 2

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural, Preto

  • Código do conector  XX

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo

  • Material base de contato  Liga de Cobre

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT, Poliéster GF, Termoplástico com enchimento de vidro

  • Inclinação da linha central (mm) 3.81, 5.08

  • Inclinação da linha central (in) .149, .2

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 23.03, 24.31, 27.3, 28.1, 28.11, 29.7, 33.19, 34.78, 36.83, 37.46, 39.86, 41.91, 42.54, 43.35, 44.94, 46.99, 57.91, 62.86, 78.23

  • Comprimento do conector (in) .9, .95, 1.07, 1.1, 1.16, 1.3, 1.36, 1.45, 1.47, 1.56, 1.65, 1.67, 1.7, 1.76, 1.85, 2.27, 2.47, 3.07

  • Largura do conector (mm) 22.8, 33.6

  • Largura do conector (in) .89, 1.32

  • Altura do conector (mm) 7.15, 12.7, 14.7, 14.77, 20.32

  • Altura do conector (in) .28, .5, .57, .58, .8

  • Espaçamento entre linhas  7.62 mm [ .299 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa de papelão, Saco

  • Quantidade de embalagem  100, 200, 288, 320, 400, 480, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 3200

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-A75B

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.