Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais machos, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 4, 6, 10, 12, 20
-
Número de linhas
1, 2
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Branco, Natural, Preto, Vermelho
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba, Receptáculo
-
Material base de contato
Liga de Cobre
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Alívio de tensão
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster GF
-
Inclinação da linha central (mm)
2.5, 5.08
-
Inclinação da linha central (in)
.098, .2
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
9.66, 12, 20
-
Comprimento do conector (in)
.38, .47, .78
-
Largura do conector
33.6 mm [ 1.32 in ]
-
Altura do conector (mm)
21, 21.52
-
Altura do conector (in)
.82, .84
-
Espaçamento entre linhas
5.08 mm [ .2 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
240, 400, 450, 6400
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A75C