Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Horizontal, Vertical
-
Número de posições
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20
-
Número de linhas
1, 2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
250
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Código do conector
X
-
Cor do produto primário
Natural, Preto
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Layout de contato
Matriz
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Fosco
-
Forma do contato
Retangular
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.381, .76, 2
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
15, 30, 80
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn), Ouro (Au)
-
Tipo de contato
Aba, Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
8, 9.5, 12, 15
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3.8 mm [ .149 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda, Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Perna de Retenção, Pino de solda
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB
Nenhum
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado, Polarização
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster GF, Poliéster termoplástico com enchimento de vidro, Sulfeto de Polifenileno (PPS), Termoplástico com enchimento de vidro
-
Inclinação da linha central
3.81 mm [ .15 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
21.62, 25.43, 29.24, 33.05, 40.67, 48.29
-
Comprimento do conector (in)
.85, .851, 1, 1.15, 1.3, 1.6, 1.9
-
Largura do conector (mm)
22.1, 25.91, 21,6
-
Largura do conector (in)
.85, .87, 1.02
-
Altura do conector (mm)
9.35, 15.93
-
Altura do conector (in)
.36, .62, 3.68
-
Espaçamento entre linhas
5.08 mm [ .2 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
10, 12, 15, 17, 19, 23, 60
-
Método de embalagem
Caixa, Tubo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A75E