Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal, Vertical

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12

  • Número de linhas  1, 2, 3

Características do corpo

  • Código do conector  X, XY, Z, ZX

  • Cor do produto primário  Natural, Preto

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Espessura de material de subplaca de contato (µin) 15, 30

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Fosco

  • Forma do contato  Retangular

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .381, .76, 2

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 30, 80

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 8, 8.5, 9.5, 12, 15

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Perna de Retenção

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Pino de solda

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Polarização

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT GF15, Poliéster GF, Poliéster termoplástico com enchimento de vidro

  • Inclinação da linha central (mm) 5, 5.08

  • Inclinação da linha central (in) .2

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 19.08, 24.16, 25.8, 29.24, 34.32, 39.4

  • Comprimento do conector (in) .75, .95, .951, 1.01, 1.15, 1.35, 1.55

  • Altura do conector (mm) 9.35, 10.85, 16.97, 18.47

  • Largura do conector (mm) 22.1, 27.18, 28.2, 32.9, 21,6

  • Largura do conector (in) .85, .87, 1.07, 1.11, 1.29

  • Altura do conector (mm) 9.35, 10.85, 16.97, 18.47

  • Altura do conector (in) .36, .42, .66, .72, 3.68

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  12, 14, 17, 19, 20, 26, 960, 1320, 1540

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-A75F

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.