Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal

  • Número de posições  12, 20

  • Número de linhas  4

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Fosco

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .381, .76, 2

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 30, 80

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Aba, Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 8, 15

Recurso de terminação

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3.8 mm [ .149 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Perna de Retenção

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster GF

  • Inclinação da linha central  3.81 mm [ .15 in ]

Dimensões

  • Espaçamento entre linhas  5.08 mm [ .2 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-A75H

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.