Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto
Trefilado
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
-
Tensão de operação (VDC)
600
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Largura da guia compatível
3.1 mm [ .122 in ]
-
Comprimento de contato (mm)
17.1, 17.8, 21.8, 25.5
-
Comprimento de contato (in)
.673, .701, .858, 1.003
-
Tipo de barril
Aberto
-
Espessura da guia compatível
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientação de contato
Reto
-
Espessura de material de subplaca de contato (µm)
1.27, 1.3
-
Espessura de material de subplaca de contato (µin)
50, 51.18
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
.38 µm [ 15 µin ]
-
Tipo de contato
Aba, Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
24
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.8 – 3.23, 2.9 – 4.1, 2 – 3.75
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.079 – .148, .078 – .149, .114 – .161, .071 – .127
-
Tamanho do fio (AWG)
20 – 16, 14 – 12, 16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²)
1.23 – 2.27, .5 – 1.42, 2.08 – 3.62
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel e Caixa, Saco e Caixa
-
Quantidade de embalagem
500, 2500, 8000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A78