Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais machos, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 6

  • Número de linhas  1, 2

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Material base de contato  Liga de Cobre

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster GF

  • Inclinação da linha central  6.35 mm [ .25 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 33.7, 40.05

  • Comprimento do conector (in) 1.32, 1.57

  • Largura do conector  23 mm [ .9 in ]

  • Altura do conector  8.5 mm [ .33 in ]

  • Espaçamento entre linhas  8.8 mm [ .346 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  200, 250

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-A78A

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.