Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto
Sólido ou flexível, Trefilado
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250, 630
-
Tensão de operação (VDC)
630
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Largura da guia compatível
6.4 mm [ .25 in ]
-
Comprimento de contato (mm)
23.4, 33.7, 37.9
-
Comprimento de contato (in)
.921, 1.327, 1.49
-
Tipo de barril
Aberto
-
Espessura da guia compatível (mm)
.8, 1
-
Espessura da guia compatível (in)
.031, .039
-
Orientação de contato
Reto
-
Forma do contato
Retangular
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.2, .38, .76, 2.54
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
7.9, 15, 30, 100
-
Tipo de contato
Aba, Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Prata (Ag)
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
30, 45
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
4 – 5.2, 4.9 – 7.8, 1.8 – 3.23, 3 – 3.8
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.157 – .205, .118 – .15, .071 – .127, .193 – .307
-
Tamanho do fio (AWG)
8, 12 – 10, 20 – 16, 16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²)
7.95 – 8.92, .5 – 1.42, 1.23 – 2.27, 3.08 – 5.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-30 – 105, -55 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 221, '-22 – 221
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel e Caixa, Pacote/Caixa, Saco e Caixa
-
Quantidade de embalagem
500, 1500, 2400, 3000, 3600, 4000, 4500, 5400, 6000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A83