Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais machos, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 6

  • Número de linhas  1, 2

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Natural, Preto

  • Código do conector  Y

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo

  • Material base de contato  Liga de Cobre

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster GF, Termoplástico com enchimento de vidro

  • Inclinação da linha central (mm) 3.81, 5.08, 10.16

  • Inclinação da linha central (in) .149, .2, .399, .4

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 33.36, 33.44, 35.76, 43.52, 45.92, 47, 53.68, 57, 73.02

  • Comprimento do conector (in) 1.31, 1.32, 1.4, 1.71, 1.8, 1.85, 2.11, 2.24, 2.87

  • Largura do conector (mm) 29, 47

  • Largura do conector (in) 1.1, 1.14, 1.85

  • Altura do conector (mm) 9.8, 16.54, 19.86, 19.96, 26.7

  • Altura do conector (in) .38, .65, .78, 1.05

  • Espaçamento entre linhas  10.16 mm [ .399 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Saco

  • Quantidade de embalagem  48, 70, 90, 100, 192, 360, 400, 560, 600, 800, 1000, 1360

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-A83A

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.