Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
630
-
Tensão de operação (VDC)
630
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Tipo de barril
Fechado
-
Orientação de contato
Reto
-
Espessura de material de subplaca de contato
1.3 µm [ 51.18 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Diâmetro do pino compatível
6.28 mm [ .25 in ]
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Prata (Ag)
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
65
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
1 – 2.5 mm [ .039 – .098 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
6, 8, 12 – 10, 16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²)
7.95 – 8.92, 2.7 – 6.6, 1.23 – 2.27, 6.7 – 10.5, 10.6 – 16.7
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Bandeja
-
Quantidade de embalagem
30
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A86