Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O sensor MS8607 é um sensor de pressão, umidade e temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação. O sensor pode funcionar entre 1,5 V e 3,6 V. O MS8607 é ideal para aplicações de estações meteorológicas incorporadas em dispositivos compactos e quaisquer aplicações nas quais é necessário monitoramento de pressão, umidade e temperatura. Exemplos detalhados de softwares e drivers estão disponíveis, que podem ser executados diretamente, sem modificação, em uma série de placas de desenvolvimento que oferecem suporte a um microprocessador integrado ou sintetizado. O download contém vários arquivos de origem destinados a acelerar a avaliação e o projeto do cliente. O código-fonte é escrito no formato ANSI C padrão, e toda a documentação de desenvolvimento, incluindo a de teoria/operação, descrição do registro e protótipos de função, pode ser encontrada no arquivo de interface. 

Vantagens

  • Conector de 12 pinos compatível com Digilent Pmod™
  • Alcance da pressão operacional: 300 a 1.200 mbar
  • Mede a umidade relativa do ar de 0% a 100%
  • Mede a temperatura de -40 °C a 125 °C
  • Alcance da pressão estendida: 10 a 2.000 mbar
  • Tempo de resposta rápido
  • Interface/comunicação I2C
  • Consumo de energia muito baixo 
  • Funciona entre 1,5 V e 3,6 V
  • Precisão de pressão absoluta ±2mBar (25 °C)
  • Precisão de umidade absoluta ±3% RH (25 °C, 20-80% RH)
  • Precisão de temperatura absoluta ±1 °C (-20… +85 °C) 
  • Conector de 12 pinos secundário permite conexão em série
  • Drivers FPGA sem sistema operacional disponíveis para download
  • Drivers de código C μC disponíveis para download
  • Resolução de 24 bits para pressão
  • Resolução de 24 bits para temperatura
  • Parâmetros armazenados no chip  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Desenvolvimento do sensor e tipo de produto de avaliação  Módulos periféricos

  • Tipo de sensor  Pressão, Temperatura, Umidade

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DCS0008

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo