Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Surface Mountable
-
Pressure Sensor Type
Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules
-
Tipo de pressão
Absoluto
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
1.5 – 3.6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resolução
.016
-
Interface de saída
I²C ou SPI
-
Faixa de pressão de prova
6 bar
-
Output Signal Type
24 bit ADC
-
Precisão de pressão
±4mbar
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BLPS0018