Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Este Sensor Hat digital cria uma interface simples para medir umidade, pressão e temperatura. O sensor HTU21D é um sensor de umidade e temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação. O sensor pode operar de 1,5 V a 3,6 V, tem resolução selecionável, detecção de bateria fraca e capacidade de soma de verificação. O HTU21D tem um modo de espera de baixa potência para aplicações sensíveis à energia. O sensor MS5637 é um sensor de pressão e temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação. O sensor pode funcionar entre 1,5 V e 3,6 V. O módulo do sensor inclui um

sensor de pressão de alta linearidade e um ADC ΔΣ de 24 bits de potência ultrabaixa com coeficientes internos calibrados de fábrica. A série TSYS-01 de sensores de sistema de temperatura é composta por de sensores de temperatura independentes, totalmente calibrados durante a fabricação. O sensor pode funcionar entre 2,2 V e 3,6 V. O TSYS01 tem um modo de espera de baixa potência para aplicações sensíveis a energia. O TSD305-1C55 é um sistema de medição de temperatura sem contato localizado em um pacote TO5. O TSD traz um sensor infravermelho (termopilha) e um condicionador de sinal de sensor.
 

DESEMPENHO

  • Faixa de umidade relativa de 0% a 100% (sensor HTU21D)
  • Faixa da pressão operacional: 300 a 1200 mbar (sensor MS5637)
  • Mede temperaturas de -40 °C a +125 °C, precisão de 0,1 °C a 0,5 °C (sensor TSYS0101)
  • Medição de temperatura sem contato de 0 °C a +100 °C (TSD305-1C55)
esquema de blindagem meteorológica para raspberry pi

Esquema: BLINDAGEM METEOROLÓGICA MEAS PARA RASPBERRY PI

Dimensões (mm) BLINDAGEM METEOROLÓGICA MEAS PARA PLACA-MÃE RASPBERRY PI

Dimensões (mm) BLINDAGEM METEOROLÓGICA MEAS PARA PLACA-MÃE RASPBERRY PI

Sensor de umidade

HTU21D

  • Mede a umidade relativa do ar de 0% a 100%
  • Mede temperaturas de -40 °C a +125 °C
  • Comunicação I2C
  • Totalmente calibrado
  • Tempo de resposta curto
  • Resolução selecionável de 8/12 bits para umidade. Resolução de 11/14 bits para temperatura)
  • Consumo de energia muito baixo

Sensor de pressão

MS5637

  • Mede pressões de 300 mbar a 1200 mbar
  • Mede temperaturas de -40 °C a +125 °C
  • Comunicação I2C
  • Totalmente calibrado
  • Tempo de resposta curto
  • Consumo de energia muito baixo  

Sensor de temperatura

TSYS01

  • Mede temperaturas de -40 °C a +125 °C
  • Comunicação I2C
  • Totalmente calibrado
  • Tempo de resposta curto
  • Consumo de energia muito baixo
  • Resolução de 16/24 bits para temperatura 

Sensor de temperatura de termopilha

TSD305-1C55

  • Mede temperaturas de 0 °C a +100 °C
  • Comunicação I2C
  • Medição de temperatura sem contato
  • Totalmente calibrado
  • Precisão de até ±1 °C
  • Faixa de temperatura de operação: -10 °C a +85 °C
  • Baixo consumo de corrente
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

MEAS, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais. Todos os outros logotipos, produtos e/ou nomes de empresa aqui mencionados podem ser marcas registradas dos respectivos proprietários.

 

Raspberry Pi é uma marca registrada da Raspberry Pi Foundation.

IBM®, Bluemix® and developerWorks®  são marcas comerciais da International Business Machines Corporation.

GitHub® é uma marca comercial da GitHub, Inc.

Python é uma marca comercial.