Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O sensor MS8607 é um sensor de pressão, umidade e temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação. O modelo do sensor funciona em tensão externa de 5 V. O MS8607 é ideal para aplicações de estações meteorológicas incorporadas em dispositivos compactos e quaisquer aplicações nas quais é necessário monitoramento de pressão, umidade e temperatura.

Descrição detalhada

Interface I²C: O módulo compatível com MS8607 Grove pode interagir com o host no modelo I²C com fornecimento de 5 V, ele tem um conector de porta de quatro pinos compatível com Grove configurado para I²C.

 

Fornecimento de 5 V aos sinais de controle externos: o IC opera como escravo do I²C usando o esquema de conexão I²C padrão de 2 fios. Como o IC possui potência nominal de 3,6 V, o grupo integra as fixações necessárias, como um regulador e uma mudança de nível elétrico para que os sinais SCL e SDA possam ser conduzidos diretamente desde linhas I²C de 5 V externas e da fonte de alimentação.
 

Desempenho

  • Alcance de pressão: 300 a 1.200 mbar
  • Faixa de umidade relativa de 0% a 100%
  • Faixa de temperatura de -40 °C a 125 °C
  • Opera 5 V
  • Precisão de pressão absoluta ±2mBar (25 °C)
  • Precisão de umidade absoluta ±3% RH (25 °C, 20-80% RH)
  • Precisão de temperatura absoluta ±1 °C (-20...+85 °C)

Especificações

  • Alcance da pressão operacional: 300 a 1.200 mbar
  • Mede a umidade relativa do ar de 0% a 100%
  • Mede a temperatura de -40 °C a 125 °C
  • Alcance da pressão estendida: 10 a 2.000 mbar
  • Tempo de resposta rápido
  • Comunicação I²C
  • Consumo de energia muito baixo

Vantagens

  • Conector compatível Grove de 4 pinos
  • Interface I²C
  • Resolução selecionável para pressão
  • Resolução selecionável para umidade e temperatura
  • Parâmetros armazenados no chip
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Desenvolvimento do sensor e tipo de produto de avaliação  Sistema Grove

  • Tipo de sensor  Pressão, Temperatura, Umidade

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DCS0041

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo