Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Sim

  • Tipo de inserção do conector retangular  Inserções para contatos

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  10, 11

Características do corpo

  • Material do produto primário  Composto, Termoplástico

Recursos de contato

  • Configuração do polo  10, 11

  • Tipo de contato  Soquete, Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3, 13, 23

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 2.62, 3.38, 4.4, 6.76

  • Inclinação da linha central (in) .103, .133, .173, .266

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 12, 20 – 16, 24, 24 – 16, 26 – 22, 26 – 16

  • Tamanho do fio (mm²) .15 – 1.21, .15 – .4, .25 – 1.6, .61 – 1.21

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Dados de potência, sinal e alta velocidade

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote, Saco

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DMC-M-99-HYBRD

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo