Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento, Kit de Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Tipo de força de inserção.  Normal

  • Selável  Sim

Recursos de configuração

  • Contatos pré-carregados  Não

  • Número de posições  1

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 125

  • Tensão de operação (VAC) 125

Características do corpo

  • Código do conector  A, B, C, D, E, F, G, N

  • Tipo de selo  Gaxeta do painel

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Trava de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Composto

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DMC-MD-24

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo