P: Qual é a largura de banda ou a resposta de frequência de cada eixo do acelerômetro triaxial 830M1?
R: Cada eixo oferece resposta plana de 6 Hz a 6 kHz (±1 dB) ou 2 Hz a 10 kHz (±3 dB)
P: Qual é a tecnologia de sensoriamento usada no projeto do acelerômetro triaxial 830M1?
R: O acelerômetro embutido usa elementos de sensoriamento cerâmico piezoelétricos (PE) no modo de cisalhamento.
P: O acelerômetro triaxial 830M1 pode ser soldado por refluxo em um processo SMT automatizado?
R: Sim, o acelerômetro embutido foi projetado para soldagem por refluxo em placas de circuito impresso cerâmicas ou FR4. Recomendações para perfis de refluxo adequados estão disponíveis na Ficha de dados do 830M1.
P: Qual é a resolução de medição do acelerômetro 830M1?
R: A resolução de medição de um acelerômetro é determinada pelo seu desempenho de ruído. Para o 830M1, o ruído RMS (residual) dentro da banda passante é de 6,3 a 40 mg, dependendo da faixa. A densidade de ruído espectral a 1 kHz é de 45 a 280 μg/√Hz, novamente dependendo da faixa. Para obter mais detalhes, consulte a Ficha de dados do 830M1.
P: Uma saída de sensoriamento de temperatura também está incluída no projeto do acelerômetro 830M1?
R: Sim, um Ni1000 RTD (detector de temperatura de resistência, com coeficiente positivo de resistência) é conectado entre as almofadas 8 e 7. O coeficiente de temperatura é de 6138 ppm/K.
P: Qual é a vantagem de uma solução triaxial no acelerômetro?
R: O dispositivo pode ser montado em qualquer orientação no maquinário que estiver sendo monitorado. Cada eixo pode ser monitorado individualmente. Os três sinais de aceleração podem ser processados para dar uma leitura de magnitude única, se necessário. Alguns defeitos podem apresentar intensidades diferentes em eixos diferentes – por exemplo, um eixo pode apresentar condições de excentricidade axial ou radial (ou ambas).
P: Posso usar este acelerômetro se precisar de uma solução biaxial?
R: Sim, basta selecionar 2 dos 3 eixos disponíveis, com a vantagem de que a orientação de montagem pode ser mais flexível do que com um dispositivo biaxial.
P: O que é consumo de energia, a tensão de excitação deste sensor?
R: A tensão de alimentação pode ser de 3,3 V a 5,5 V, e a corrente máxima de alimentação (a cada circuito aberto de saída) é de 200 μA. O consumo máximo de energia nessas condições é de 1,1 mW. O consumo real de energia dependerá do nível médio de aceleração, e a demanda de energia pode aumentar se as saídas estiverem conectadas a baixas impedâncias.
P: A TE fornece dados de calibração com cada acelerômetro triaxial 830M1?
R: Sim, cada eixo é testado individualmente, e a sensibilidade exata (em frequência de referência de 80 Hz) é fornecida com cada peça.