Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O cotovelo deadbrake ELB-35-DB 600/900A Raychem é totalmente blindado e totalmente submersível e atende aos requisitos do padrão IEEE 386. Os cotovelos deadbrake são intercambiáveis com os produtos de outros fabricantes que estão em conformidade com este padrão da indústria. A blindagem semicondutora moldada fornece continuidade de blindagem de aterramento de acordo com os requisitos do IEEE 592. Atende aos requisitos de especificação de 386-2006 do IEEE.

Ela foi projetada para uso em cabo dielétrico sólido extrudado (XLPE ou EPR). A faixa do condutor é de 1/0 AWG a 1250 kcmil para condutores de alumínio ou cobre com diâmetros de isolamento de 0,930" a 2,145". O cotovelo deadbrake tem um ponto de teste capacitivo moldado no corpo do cotovelo que fornece um meio de sentir tensão e fornece um ponto de fixação para indicadores de falha de ponto de teste. As classificações de 900 (ELB-35-900 ou ELB-35-910) podem ser alcançadas encomendando o kit com um terminal de parafusos de cisalhamento de cobre.

barra

Principais características

  • Borracha EPDM curada de peróxido garante um conjunto de baixa tensão e alta força dielétrica
  • Produção de fábrica 100% testada para descarga parcial e AC Hipot por IEEE 386
  • Ponto de teste capacitivo opcional fornecido em um cotovelo
  • Adequado para cabos de 35 kV até 1.250 kcmil
  • Disponível para capacidade de 900 A
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: O TE oferece algum treinamento de instalação para os cotovelos deadbreak Raychem? 

Resposta: Sim, os cotovelos deadbreak Raychem, como todos os nossos separadores desconectáveis, fazem parte da nossa oferta de treinamento prático de instalação. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Com que tipo de condutor posso usar os cotovelos deadbreak?

Resposta: Os cotovelos deadbreak podem ser usados para terminar condutores compactos, presos e sólidos em cobre ou alumínio, assim como cabos dilétricos sólidos extrudados (XLPE ou EPR).

 

Pergunta: De que material são feitos os cotovelos deadbreak?              

Resposta: Os cotovelos deadbreak são feitos de borracha EPDM curada com peróxido, garantindo baixa tensão e alta rigidez dielétrica.

 

Pergunta: Qual é a faixa de tensão da tampa do cotovelo deadbreak?           

Resposta: A tensão dos cotovelos deadbreak é de 15 a 35 kV.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Shear Bolt, Cold Applied, Mechanical, Crimp

  • Tipo de bucha  600A, 900A

  • Estilo da blindagem do cabo  Fio, Fita/fio, Fita de cobre, Nenhum

  • Com tela  Com tela, Não telados

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Material de Isolamento  Polymeric

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 32.6 – 35.4, 24.9 – 28.3, 26.4 – 29.8, 49.1 – 52.2, 40 – 42.8, 37.7 – 40.5, 44.6 – 47.6, 40. – 42.8, 42.3 – 45.3, 27.8 – 31.5, 31 – 34.9, 29.5 – 33.1, 51.4 – 54.5, 46.9 – 50., 34.4 – 39, 38.9 – 41.7, 34.4 – 39., 23.6 – 26.4, 46.9 – 50, 23.6 – 16.4

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1, 1/0, 10, 1000, 1000 – 1250, 1100, 1250, 1250 – 1500, 1500, 2/0, 20, 2 – 350, 2 – 4/0, 250, 3/0, 30, 300, 300 – 750, 350, 350 – 750, 4/0, 40, 450, 500, 500 – 1000, 600, 600 – 1000, 650, 750, 800, 900

Operação/Aplicação

  • Dead Break Connection Product Type  35kV T-Body Kit, 35kV T-Body Kit w/ Jacket Seal, Arrester, Cold Applied Elbow Seal, Elbow Connector, Grounding Elbow, Grounding Kit, Junction, T-Adapter, T-Connector

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 386

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ELB-35-DB

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo