Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossos cotovelo de quebra de carga ELB Raychem de 200 A são separadores desconectáveis totalmente blindados e submersíveis projetados de acordo com o padrão IEEE 386 – última revisão. Eles podem ser instalados com ferramentas padrão de hot stick, que permitem uma operação de junção/quebra de carga com uma desconexão física. A série ELB-200 é para uso em cabo dielétrico sólido extrudado (XLPE ou EPR), com uma faixa condutora de #1 AWG a 250 kcmil para condutores de alumínio ou cobre com diâmetros de isolamento de 0,370" a 1,060".

Este cotovelo de quebra de carga 200 A inclui um conector de compressão superior de cobre, que conecta o cabo à sonda de quebra de carga. O conector é fácil de crimpar, adequado para condutores de alumínio e cobre, e forma uma conexão confiável. 

A série ELB-200 pode ser encomendada com uma vedação integral de capa de cabo ambiental moldada ao cotovelo que previne a entrada de umidade (sufixo do número de peça –ES).

barra cinza

Principais características

  • Borracha EPDM curada de peróxido garante um conjunto de baixa tensão e alta força dielétrica
  • Produção de fábrica 100% testada para descarga parcial e AC Hipot de acordo com o padrão IEEE 386
  • Ponto de teste capacitivo fornecido no cotovelo
  • Adequado para cabos de 15 kV e 25 kV até 250 kcmil
  • A blindagem semicondutora moldada fornece continuidade de blindagem de aterramento de acordo com o IEEE 592
  • Está em conformidade com o padrão IEEE 386
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: A TE oferece algum treinamento de instalação para os cotovelos de quebra de carga Raychem ELB de 200 A da TE?

Resposta: Sim, os cotovelos de quebra de carga Raychem, como todos os nossos separadores desconectáveis, fazem parte da nossa oferta de treinamento prático de instalação. Veja mais detalhes em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Com que tipo de condutor posso usar os cotovelos de quebra de carga de 200 A?

Resposta: Nossos cotovelos de quebra de carga de 200 A abrangem condutores compactos, trefilados e sólidos de #1 AWG a 250 kcmil.

 

Pergunta: Do que são feitos os Cotovelos de quebra de carga de 200 A?

Resposta: Os cotovelos de quebra de carga de 200 A são feitos de borracha EPDM, garantindo baixa tensão e alta rigidez dielétrica.

 

Pergunta: Qual faixa de tensão os cotovelos de quebra de carga de 200 A abrangem?

Resposta: São adequados para aplicações de 15 kV a 25kV.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Com tela  Com tela

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita/fio

  • Power Systems Connector Type  Compression

  • Tipo de bucha  200A

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15, ≤ 25

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminium, Copper

  • Material de Isolamento  Polymeric, XLPE/EPR

Dimensões

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 1.03 – 1.2, .85 – 1.01, .83 – 1.05, .92 – 1.18, .63 – .9, .72 – .88, .92 – 1.07

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 26.4 – 30.5, 21.6 – 25.7, 18.3 – 22.4, 16.2 – 23, 25.4 – 30.5, 23.4 – 27.4, 21.1 – 26.9, 23.4 – 30.1

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0, 2/0, 2 – 1

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 33.6 – 42.4, 53.4 – 67.2

Operação/Aplicação

  • Load Break Connection Product Type  Loadbreak Elbow

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ELB

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo