Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Recursos do Produto

Conectores FFC

  • Desencapamento de cabo e revestimento eliminados
  • Aplicação sequencial de alta velocidade de contatos com várias crimpagens
  • Underwriters Laboratories Inc., Arquivo Nº E28476
  • Relatório CSA Nº LR 7189A-91
  • Carcaças de linha única e dupla: simples e engate
  • Opções de contato com pino, receptáculo, borda de cartão e guia de solda
  • Capacidade de misturar cabos FFC e contatos de fio redondo

Aplicações Selecionadas

Conectores FFC

  • PCs
  • PDA
  • Câmera
  • Interruptores de membrana
  • Impressoras inkjet, laser e 3D
  • Drives de disco
  • Sistemas de dados
  • Aparelhos eletrodomésticos
  • Controles industriais
  • Dispositivos médicos
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  FFC, Fio individual

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante, Fosco

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) 1, 1 – 3

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 30, 50, 100, 150

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Estanho-chumbo, Níquel, Ouro flash

  • Tipo de contato  Emenda, Pino

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Estanho-chumbo, Ouro (Au), Ouro flash, Ouro flash sobre paládio-níquel

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 2

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Aba de solda, Deslocamento de isolamento (IDC)

  • Produto termina para  Fio e cabo

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) .64 – 1.22, 1.02 – 1.42

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .025 – .048, .04 – .056

  • Aceita largura do condutor (mm) 1.27

  • Aceita largura do condutor  1.27 mm [ .05 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 32 – 26, 24 – 22, 26 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .2 – .4, .12 – .4, .03 – .15

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel, Peça solta, Saco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-F439-P65254

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.

AMPMODU MTE, AMPMODU, AMP-LATCH, FLEXPAC e TRIO-MATE são marcas registradas.

Underwriters Laboratories Inc., UL e CSA são marcas registradas de seus respectivos proprietários.