A família TE de conectores para cabo flexível chato (FFC) inclui uma ampla variedade de conectores cabo a placa e cabo a cabo de alta densidade projetados para montagem automatizada. A família é composta de invólucros de pinos e receptáculos em espaçamento de contato da linha central de 0,100 [2,54] e invólucros de receptáculos em espaçamento de contato da linha central de 0,050 [1,27]. Os invólucros dos receptáculos são compatíveis não só com os invólucros dos pinos, mas também com uma série de blocos de pinos de placas de circuito impresso de outras linhas de conectores da TE, incluindo conectores AMPMODU.
O design com várias crimpagens é apresentado em todos os contatos FFC de linha central 0,050 [1,27] e 0,100 [2,54]. Quatro dentes de crimpagem são usados no isolamento e no condutor do cabo, para uma confiabilidade elétrica e mecânica ideal. Fornecido em forma de tira nas bobinas para terminação sequencial.
Os invólucros FFC são carregados com o conjunto de cabos FFC preparado antes que o conjunto seja acoplado a um bloco lateral da placa (em soluções de fio a placa) ou outro conjunto de cabos FFC (em soluções fio a fio). Os invólucros estão disponíveis como padrão ou em linha fina, estilo linha única ou dupla, com ou sem engate, e com ou sem orelhas de montagem.
Uma solução de interconexão versátil para aplicações de alto desempenho. Combina a tecnologia de cabo condutor plano com uma variedade de estilos de contatos e terminações do conector. Juntamente com blocos de travamento polarizados, é possível especificar conjuntos personalizados projetados sob medida para a aplicação específica de placa a placa.
Aceitam cabo FFC, circuitos gravados flexíveis ou circuitos de chave de membrana. Área de contato 0,005 a 0,015 [0,13 a 0,38] de espessura. Alta força de extração.