Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Trefilado

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições de energia  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0

  • Número de posições de sinal  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0

  • Número de posições  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250, 300, 600

  • Resistência do isolamento (MΩ) 1000

  • Tensão de operação (VAC) 250, 300, 600

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Natural, Preto, Verde, Vermelho

  • Código do conector  A, B, C, D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .8, 2

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 31.49, 31.5, 78.73

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Layout de contato  Em linha, Matriz

  • Múltiplos tipos de contato  Sem

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com, Sem

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 4, 7, 9, 10, 20

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Polarização

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate, Trava de bloqueio, Travamento por inércia

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon 6/6 GF, PA 66, PA 66 GF

  • Inclinação da linha central (mm) 3.3, 3.5, 6, 6.5, 7.92, 9

  • Inclinação da linha central (in) .129, .137, .138, .236, .255, .312, .354

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 9, 9.1, 11.3, 11.7, 12.3, 13.52, 14.6, 15.6, 17.9, 18.6, 18.9, 25.5, 26.4

  • Comprimento do conector (in) .354, .358, .444, .46, .484, .531, .574, .614, .704, .731, .744, 1, 1.038

  • Tamanho do fio (CMA) 434.18 – 2723.46, 414.44 – 1045.97, 434.2 – 2723.5, 2427 – 7144, 256.56 – 1776.17, 155.91 – 1045.97

  • Altura do conector (mm) 8, 9.5, 9.55, 10.4, 12.2, 12.4, 12.5

  • Tamanho do fio (AWG) 16 – 12, 24 – 16, 24 – 20, 26 – 18, 28 – 20

  • Comprimento do conector (mm) 9, 9.1, 11.3, 11.7, 12.3, 13.52, 14.6, 15.6, 17.9, 18.6, 18.9, 25.5, 26.4

  • Altura do conector (mm) 8, 9.5, 9.55, 10.4, 12.2, 12.4, 12.5

  • Altura do conector (in) .314, .373, .375, .376, .409, .41, .48, .488, .491

  • Tamanho do fio (mm²) .204 – .517, .22 – 1.38, .13 – .9, 1.23 – 3.62, .081 – .517, .21 – .53

  • Largura do conector (mm) 19.4

  • Largura do conector  19.4 mm [ .763 in ]

  • Espaçamento entre linhas  5.2 mm [ .205 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-22 – 221, -40 – 221

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Marcas de identificação

  • Recurso de identificação do circuito  Sem

Normas da indústria

  • Classificação UL  Reconhecido

  • Classificação do fio incandescente  GWT 750 °C (sem chama)

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  100, 200, 250, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 3200, 5000

  • Método de embalagem  Caixa e caixa de papelão, Saco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-G7534-P729A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo