Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Série de conectores GRACE INÉRCIA da TE Connectivity (TE)  oferece a variedade no design necessária para estar sempre ligado. Os conectores GRACE INÉRCIA empregam um mecanismo de travamento de inércia para completar simultaneamente o circuito e "bloquear" o conector, que é uma excelente solução para ajudar a eliminar o erro humano durante a montagem.

Recursos do produto

  • O design de contato de feixe duplo oferece bons contato e durabilidade. Há quatro variedades de métodos de chaveamento e cores disponíveis para a série. Um design ergonômico possibilita uma montagem fácil. 
  • Os conectores GRACE INERTIA são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e materiais de temperatura padrão.
  • Contatos sem lanças evitam enroscamento ou emaranhamento.
  • Disponível em configurações fio a placa e fio a fio.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de fio discreto  Trefilado

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 300, 600

  • Tensão de operação (VDC) 600

Recursos de contato

  • Largura da guia compatível (mm) 1.2, 3.1

  • Largura da guia compatível (in) .047, .122

  • Espessura da guia compatível (mm) .5, .8

  • Espessura da guia compatível (in) .02, .3

  • Orientação de contato  Reto

  • Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio  .8 – 1.4 µm [ 31.49 – 55.11 µin ]

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Brilhante, Fosco

  • Tipo de contato  Aba

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Pré-estanho

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 4, 7, 15, 20

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Sem

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Lança de bloqueio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.3 – 2, 1.5 – 2.7, 2.9 – 4.1, 2 – 3.75

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .079 – .148, .051 – .079, .059 – .106, .114 – .161

  • Tamanho do fio (AWG) 22 – 18, 14 – 12, 16 – 14, 26 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .33 – .82, .13 – .33, 2.08 – 3.31, 1.31 – 2.18

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 221, '-22 – 221

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  2000, 5000, 6000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-G7534-T111

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo