Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características do Produto

  • O design de contato de feixe duplo oferece bons contato e durabilidade, e há quatro variedades de métodos de chaveamento e cores disponíveis para a série. Um design ergonômico possibilita uma montagem fácil. 
  • Os conectores GRACE INERTIA são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e materiais de temperatura padrão.
  • Contatos sem lanças evitam enroscamento ou emaranhamento.
  • Disponível em configurações fio a placa e fio a fio.

 

  • O design de contato de feixe duplo oferece bons contato e durabilidade, e há quatro variedades de métodos de chaveamento e cores disponíveis para a série. Um design ergonômico possibilita uma montagem fácil. 
  • Os conectores GRACE INERTIA são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e materiais de temperatura padrão.
  • Contatos sem lanças evitam enroscamento ou emaranhamento.
  • Disponível em configurações fio a placa e fio a fio.
  • O design de contato de feixe duplo oferece bons contato e durabilidade, e há quatro variedades de métodos de chaveamento e cores disponíveis para a série. Um design ergonômico possibilita uma montagem fácil. 
  • Os conectores GRACE INERTIA são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e materiais de temperatura padrão.
  • Contatos sem lanças evitam enroscamento ou emaranhamento.
  • Disponível em configurações fio a placa e fio a fio.
  • O design de contato de feixe duplo oferece bons contato e durabilidade, e há quatro variedades de métodos de chaveamento e cores disponíveis para a série. Um design ergonômico possibilita uma montagem fácil. 
  • Os conectores GRACE INERTIA são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e materiais de temperatura padrão.
  • Contatos sem lanças evitam enroscamento ou emaranhamento.
  • Disponível em configurações fio a placa e fio a fio.
  • O design de contato de feixe duplo oferece bons contato e durabilidade, e há quatro variedades de métodos de chaveamento e cores disponíveis para a série. Um design ergonômico possibilita uma montagem fácil. 
  • Os conectores GRACE INERTIA são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e materiais de temperatura padrão.
  • Contatos sem lanças evitam enroscamento ou emaranhamento.
  • Disponível em configurações fio a placa e fio a fio.
  • Características

    Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

    Características do tipo do produto

    • Tipo de produto do conector  Alojamento

    • Tipo de conector e invólucro  Plugue

    • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

    • Selável  Não

    • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

    Recursos de configuração

    • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

    • Número de linhas  1, 2

    Características elétricas

    • Tensão de operação (VDC) 50, 250

    • Tensão de operação (VAC) 50, 250

    Características do corpo

    • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Natural, Preto, Vermelho

    Recursos de contato

    • Tipo de contato  Soquete

    • Layout de contato  Em linha, Matriz

    Acessório mecânico

    • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

    Características da habitação

    • Material do invólucro  Náilon 66 GF, PBT GF

    • Inclinação da linha central (mm) 2, 2.5

    • Inclinação da linha central (in) .079, .098

    Dimensões

    • Comprimento do conector (mm) 5.54, 5.7, 7.1, 7.54, 8.2, 8.7, 9.54, 9.6, 10.7, 11.2, 11.54, 12.1, 13.2, 13.7, 14.6, 15.7, 17.2, 18.2, 18.7, 19.2, 20.7

    • Comprimento do conector (in) .218, .224, .279, .297, .323, .342, .375, .378, .421, .44, .441, .454, .476, .519, .52, .539, .575, .618, .677, .716, .736, .756, .815

    • Largura do conector (mm) 5.88, 6.75, 7.1, 7.65, 9.6, 15.3, 15,2

    • Largura do conector (in) .231, .266, .279, .301, .378, .598, .602

    • Altura do conector (mm) 7.9, 10.4, 11, 11.3, 15.3

    • Altura do conector (in) .311, .409, .433, .445, .511, .602

    • Espaçamento entre linhas (mm) 7.6

    • Espaçamento entre linhas (in) .299, .3

    Condições de uso

    • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

    Operação/Aplicação

    • Sem halógeno  Não

    • Aplicação do circuito  Sinal

    Marcas de identificação

    • Recurso de identificação do circuito  Sem

    Normas da indústria

    • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

    • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

    • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

    • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

    Características da embalagem

    • Método de embalagem  Pacote, Saco

    • Quantidade de embalagem  200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1350, 1600

    Número de referência

    • Número interno da TE CAT-G7534A-P729

    Materiais relacionados

    Fichas de dados e páginas de catálogo