Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Conectores de passo de 2,5 mm GRACE INERTIA de segunda geração da TE Connectivity (TE)  conta com conceitos de design avançados para facilitar uma conexão mais estável, confiável e durável. OS conectores de 2,5 mm GRACE INERTIA podem ser usados em uma grande variedade de produtos elétricos, desde eletrodomésticos até máquinas de vendas automáticas que exigem a aplicação da condução de sinal do fio à placa.

Características do Produto

  • O design de contato de feixe duplo oferece bons contato e durabilidade, e há quatro variedades de métodos de chaveamento e cores disponíveis para a série. Um design ergonômico possibilita uma montagem fácil. 
  • Os conectores GRACE INERTIA são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e materiais de temperatura padrão.
  • Contatos sem lanças evitam enroscamento ou emaranhamento.
  • Disponível em configurações fio a placa e fio a fio.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório para hardware de conector  TPA (Garantia de posicionamento do terminal)

  • Função do acessório de hardware  Garantia de posicionamento

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-G7534A-T669

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo