Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores
Fio a painel
-
Selável
Sim
-
Tipo de conector circular
Plugue, Receptáculo
-
Tipo de estrutura
Plástico
Recursos de configuração
-
Número de posições
8
-
Número de posições de sinal
8
-
Contatos pré-carregados
Não
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
63
-
Tensão de operação (VAC)
63
Características do corpo
-
Material do anel de vedação O-Ring
Borracha de Silicone
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
PBT GF
-
Hermeticamente selado
Sim
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
-
Tipo de contato do conector circular
Pino, Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Código de Polarização
A, B, C
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.82 – .2
-
Tamanho do fio (AWG)
18 – 24
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Não
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-G83-EPSC