Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Sim

  • Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão  Tampa contra poeira

Recursos de configuração

  • Número de posições  3, 6, 9

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza

  • Material do produto primário  PA GF

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

Condições de uso

  • Compatível com o estilo de conector  Plugue

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação IP  IP6K9K

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

  • Quantidade de embalagem  1, 1100

Outro

  • Útil  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-H3910-PC1748

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.