Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Barras HPI AMP de 1,5 MM

  • Contagem de posições: de 2 a 15
  • Disponível em fila única
  • Estilo de Montagem: SMT
  • Disponível com orientação vertical ou ângulo reto

Selecione aplicações

  • Equipamentos comerciais
  • Máquinas industriais
  • Aplicações fio a placa
  • Painéis de tela de plasma
  • Monitores LCD
  • Equipamentos eletrônicos pequenos
  • Por quaisquer lugares pelos quais passem sinais ou energia
Perguntas frequentes

Características e requisitos

P: Qual bitola de fio (AWG) você vai usar?

R: O produto HPI da TE aceita fio discreto 22-32 AWG. Lembre-se de que quanto maior for o número de medição AWG, menor será o fio discreto. Por exemplo, 32 AWG é menor que 22 AWG e provavelmente terá menos capacidade de transporte de corrente.

 

P: Você está transferindo sinal ou menos potência ao longo de todo o dispositivo?
R: Os produtos HPI são soluções de interconexão simples que podem ser usadas para transferir sinal ou potência mais baixa em várias aplicações em muitos setores.

 

P: A aplicação tem ventilador, motor, interruptor, tela, luz ou qualquer outro dispositivo simples?
R: O produto HPI pode ser uma boa solução para controlar esse tipo de item auxiliar.

 

P: A aplicação exige um recurso de travamento para fortalecer a conexão compatível entre o conjunto do plugue e o receptáculo?
R: Se a aplicação exigir um recurso de retenção compatível seguro, a linha de produtos HPI de 2,0 mm da TE oferecerá um recurso de travamento externo para aumentar a confiabilidade do sistema de interconexão.

 

P: Quais são as exigências técnicas da aplicação?
R: É imprescindível que você pergunte ao cliente as exigências de corrente e tensão da aplicação. A corrente, expressa em A, costuma ser o fator motivador durante a seleção de um produto fio a placa de passo pequeno. Entre outras informações que você deve levar em consideração estão temperatura de operação, espaço PCB, limitações de altura do perfil, restrições de material etc.

 

P: Quais ferramentas estão disponíveis para aplicar produtos fio a placa da TE?
R: As divisões de ferramentas da TE oferecem uma grande variedade de ferramentas manuais, semiautomáticas e automáticas. Visite Ferramentas de aplicação para determinar as ferramentas de aplicação que atendam às necessidades.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Vertical

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural

Recursos de contato

  • Layout de contato  Em linha

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  2.7 mm [ .106 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  2.54 µm [ 100 µin ]

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Brilhante

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .4 mm [ .016 in ]

  • Forma do contato  Quadrado

  • Material base de contato  Latão

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  2.54 µm [ 100 µin ]

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  .6 mm [ .024 in ]

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .4 mm [ .016 in ]

  • Terminações por poste (máx)  3

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 1.55, 2.05

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .061, .081

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  Termoplástico

  • Inclinação da linha central  1.5 mm [ .059 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18, 19.5, 21, 22.5, 24

  • Comprimento do conector (in) .177, .236, .295, .354, .413, .472, .531, .591, .649, .709, .767, .827, .886, .945

  • Largura do conector (mm) 6, 7

  • Largura do conector (in) .236, .276

  • Altura do conector (mm) 4.45, 5

  • Altura do conector (in) .175, .197

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 75, 95, 125, 1000

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-H857-H34215

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo