Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Barras HPI AMP de 2,00 MM

  • Contagem de posições: 2 a 15 para linha única e 6 a 32 para linha dupla
  • Disponível em linha única ou dupla
  • Estilo de montagem: SMT ou DIP
  • Disponível com orientação vertical ou ângulo reto

Selecione aplicações

  • Equipamentos comerciais
  • Máquinas industriais
  • Aplicações fio a placa
  • Painéis de tela de plasma
  • Monitores LCD
  • Equipamentos eletrônicos pequenos
  • Por quaisquer lugares pelos quais passem sinais ou energia
Perguntas frequentes

Características e requisitos

P: Qual bitola de fio (AWG) você vai usar?

R: O produto HPI da TE aceita fio discreto 22-32 AWG. Lembre-se de que quanto maior for o número de medição AWG, menor será o fio discreto. Por exemplo, 32 AWG é menor que 22 AWG e provavelmente terá menos capacidade de transporte de corrente.

 

P: Você está transferindo sinal ou menos potência ao longo de todo o dispositivo?
R: Os produtos HPI são soluções de interconexão simples que podem ser usadas para transferir sinal ou potência mais baixa em várias aplicações em muitos setores.

 

P: A aplicação tem ventilador, motor, interruptor, tela, luz ou qualquer outro dispositivo simples?
R: O produto HPI pode ser uma boa solução para controlar esse tipo de item auxiliar.

 

P: A aplicação exige um recurso de travamento para fortalecer a conexão compatível entre o conjunto do plugue e o receptáculo?
R: Se a aplicação exigir um recurso de retenção compatível seguro, a linha de produtos HPI de 2,0 mm da TE oferecerá um recurso de travamento externo para aumentar a confiabilidade do sistema de interconexão.

 

P: Quais são as exigências técnicas da aplicação?
R: É imprescindível que você pergunte ao cliente as exigências de corrente e tensão da aplicação. A corrente, expressa em A, costuma ser o fator motivador durante a seleção de um produto fio a placa de passo pequeno. Entre outras informações que você deve levar em consideração estão temperatura de operação, espaço PCB, limitações de altura do perfil, restrições de material etc.

 

P: Quais ferramentas estão disponíveis para aplicar produtos fio a placa da TE?
R: As divisões de ferramentas da TE oferecem uma grande variedade de ferramentas manuais, semiautomáticas e automáticas. Visite Ferramentas de aplicação para determinar as ferramentas de aplicação que atendam às necessidades.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Parcialmente protegido, Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  3, 10

  • Número de posições carregadas  3, 10

  • Condição de carga de contato do conector  Carregado seletivamente, Totalmente carregado

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Vertical

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 100, 250

  • Resistência do isolamento (MΩ) 5000

  • Tensão de operação (VAC) 100, 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Natural, Preto, Vermelho

Recursos de contato

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (mm) 3.35, 3.5, 3.53

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (in) .131, .138, .139

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm) 2, 2.032

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 79.92, 80

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Brilhante, Fosco

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 79.92, 80

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento (mm) .5

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento (in) .019, .02

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Latão, Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) 2, 2.032, 2.54

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 78, 80, 100

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Níquel

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante, Fosco

  • Forma do contato  Quadrado

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro flash

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .5 mm [ .02 in ]

  • Terminações por poste (máx)  3

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 1, 2, 2.1, 3, 3.4

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .039, .079, .082, .118, .134

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda, Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Caudas de solda de retenção, Pernas tortas, Pino de solda, Pontas tortas

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Travamento

  • Retenção de montagem de PCB  Com, Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  LCP GF30, Náilon 66 GF, Nylon 66, PA 9T GF, Termoplástico, Termoplástico de alta temperatura

  • Inclinação da linha central (mm) 2

  • Inclinação da linha central (in) .078, .079

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.57, 1 – 1.14, 1 – 1.11, 1 – 1.6, 1 – 1.18, 1 – 1.2, 1 – 1.22, 1 – 1.12, 1 – 1.21

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .062, .039 – .048, .039 – .063, .039 – .044, .039 – .045, .039 – .047

  • Comprimento do conector (mm) 6, 7.4, 8, 9.4, 10, 11.4, 12, 13.4, 14, 15.4, 16, 17.4, 18, 19.4, 20, 21.4, 22, 23.4, 24, 25.4, 26, 27.4, 28, 29.4, 30, 31.4, 32, 33.4, 34, 35.4

  • Comprimento do conector (in) .236, .291, .314, .37, .393, .449, .472, .528, .551, .606, .63, .685, .709, .764, .787, .843, .866, .921, .945, 1, 1.024, 1.079, 1.102, 1.158, 1.181, 1.236, 1.26, 1.315, 1.339, 1.394

  • Altura do conector (mm) 4.95, 5.5, 5.8, 6.05, 6.07, 6.15

  • Altura do conector (in) .194, .195, .217, .228, .238, .239, .242

  • Largura do conector (mm) 4.7, 5.2, 5.4, 6.05, 7.6, 7.7

  • Largura do conector (in) .185, .205, .213, .238, .299, .303

  • Espaçamento entre linhas  2 mm [ .079 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189, UL E28476

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  160, 200, 250, 300, 350, 450, 500, 600

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel, Fita, Peça solta, Saco, Tubo

Outro

  • Locais de posição omitidos  2, 0

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-H857-H34220

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo