Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
-
Número de linhas
1, 2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
100, 250
-
Resistência do isolamento (MΩ)
1000
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Branco, Natural, Preto, Vermelho
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Soquete
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Alívio de tensão
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate, Retenção
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
Termoplástico
-
Inclinação da linha central
2 mm [ .079 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
.9 – 1.5 mm [ .035 – .059 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
5.8, 6.8, 7.8, 8, 8.8, 9.8, 10, 10.8, 11.8, 12, 12.8, 13.8, 14, 14.8, 15.8, 16, 16.8, 17.8, 18, 18.8, 19.8, 20, 20.8, 21.9, 22, 22.8, 23.9, 24, 24.8, 25.9, 26, 26.8, 27.9, 28, 28.8, 29.9, 30, 31.9, 32, 33.9, 34
-
Comprimento do conector (in)
.228, .268, .307, .314, .346, .386, .393, .425, .465, .472, .504, .543, .551, .583, .622, .63, .661, .701, .709, .74, .78, .787, .819, .862, .866, .898, .941, .945, .976, 1.02, 1.024, 1.055, 1.098, 1.102, 1.134, 1.177, 1.181, 1.255, 1.26, 1.334, 1.339
-
Tamanho do fio (AWG)
28 – 22, 30 – 24
-
Largura do conector (mm)
6.55, 6.9, 7.4, 9.4
-
Largura do conector (in)
.255, .272, .291, .37
-
Altura do conector (mm)
4.5, 5.1, 6.55, 9.4
-
Altura do conector (in)
.177, .2, .258, .37
-
Espaçamento entre linhas
2 mm [ .079 in ]
-
Tamanho do fio (mm²)
.05 – .22, .081 – .326, .05 – .02
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Sinal
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco, Saco/Caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem
600, 1000, 2000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-H857-H817220