Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Carcaças de Receptáculo de 2,5 mm HPI AMP

  • Contagem de posições: de 2 a 15
  • Disponível em fila única
  • Capaz de acomodar fio 22-28 AWG

Selecione aplicações

  • Equipamentos comerciais
  • Máquinas industriais
  • Aplicações fio a placa
  • Painéis de tela de plasma
  • Monitores LCD
  • Equipamentos eletrônicos pequenos
  • Por quaisquer lugares pelos quais passem sinais ou energia
Perguntas frequentes

Características e requisitos

P: Qual bitola de fio (AWG) você vai usar?

R: O produto HPI da TE aceita fio discreto 22-32 AWG. Lembre-se de que quanto maior for o número de medição AWG, menor será o fio discreto. Por exemplo, 32 AWG é menor que 22 AWG e provavelmente terá menos capacidade de transporte de corrente.

 

P: Você está transferindo sinal ou menos potência ao longo de todo o dispositivo?
R: Os produtos HPI são soluções de interconexão simples que podem ser usadas para transferir sinal ou potência mais baixa em várias aplicações em muitos setores.

 

P: A aplicação tem ventilador, motor, interruptor, tela, luz ou qualquer outro dispositivo simples?
R: O produto HPI pode ser uma boa solução para controlar esse tipo de item auxiliar.

 

P: A aplicação exige um recurso de travamento para fortalecer a conexão compatível entre o conjunto do plugue e o receptáculo?
R: Se a aplicação exigir um recurso de retenção compatível seguro, a linha de produtos HPI de 2,0 mm da TE oferecerá um recurso de travamento externo para aumentar a confiabilidade do sistema de interconexão.

 

P: Quais são as exigências técnicas da aplicação?
R: É imprescindível que você pergunte ao cliente as exigências de corrente e tensão da aplicação. A corrente, expressa em A, costuma ser o fator motivador durante a seleção de um produto fio a placa de passo pequeno. Entre outras informações que você deve levar em consideração estão temperatura de operação, espaço PCB, limitações de altura do perfil, restrições de material etc.

 

P: Quais ferramentas estão disponíveis para aplicar produtos fio a placa da TE?
R: As divisões de ferramentas da TE oferecem uma grande variedade de ferramentas manuais, semiautomáticas e automáticas. Visite Ferramentas de aplicação para determinar as ferramentas de aplicação que atendam às necessidades.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Resistência do isolamento (MΩ) 1000

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Marfim, Natural

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Soquete

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Travamento

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Nylon 66, Termoplástico

  • Inclinação da linha central  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  1 – 1.9 mm [ .039 – .075 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 7.1, 7.4, 9.6, 9.9, 12.1, 12.4, 14.6, 14.9, 17.1, 17.4, 19.6, 19.9, 22.1, 22.4, 24.6, 24.9, 27.1, 27.4, 29.6, 29.9, 32.1, 32.4, 34.6, 34.9, 37.1, 37.4, 39.6, 39.9

  • Comprimento do conector (in) .28, .291, .378, .39, .476, .488, .575, .586, .673, .685, .772, .784, .87, .882, .969, .98, 1.067, 1.079, 1.165, 1.177, 1.264, 1.276, 1.362, 1.374, 1.461, 1.472, 1.559, 1.571

  • Tamanho do fio (AWG) 26, 28 – 22

  • Largura do conector (mm) 7.15, 8

  • Largura do conector (in) .281, .315

  • Altura do conector (mm) 4.2, 4.7

  • Altura do conector (in) .165, .185

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 105, '-25 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -13 – 221, -40 – 221

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0, UL 94V-2

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco, Saco e Caixa

  • Quantidade de embalagem  1000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-H857-H817225

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo