Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo da série SKJ oferece um sinal de saída CANBus para uma simples integração em aplicações de equipamentos de construção móvel até mesas de elevação hidráulica e de qualquer outro equipamento do mesmo tipo.

Disponível nas faixas de curso de 250 e 400 polegadas, o potenciômetro de cabo da série SKJ oferece a máxima facilidade de uso, o design compacto e a flexibilidade do usuário.  É necessário montá-lo de cabeça para baixo? Basta girar o suporte de montagem inoxidável até onde você quiser. É necessário que o conector elétrico aponte para uma direção diferente? Basta girar a tampa traseira a fim de apontar o conector para a direção desejada. Seu design compacto, facilidade de uso e o máximo em flexibilidade faz do potenciômetro de cabo série SKJ a solução de preço econômico perfeita para o usuário de peça única e para o OEM de maior volume.

Vantagens

  • Posição Linear a 400 polegadas (10 m) 
  • Design compacto
  • Simples de instalar  
  • Orientação do cabo de medição ajustável do usuário 
  • Várias configurações disponíveis em estoque
barra laranja

Aplicações

  • Empilhadeiras
  • Braços telescópicos
  • Plataformas de elevação articulada
  • Plataformas de elevação tipo tesoura
infográfico do potenciômetro de cabo da série SK

Outros sensores de saída CAN

  

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  SK Series, IP67 String Pots

Características do corpo

  • Material do estojo  Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 6350, 10160

  • Faixa completo do movimento (in) 250, 400

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.35

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Digital Resolution (bit) 12

  • Output Signal Type  CAN J1939

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

  • Aprovações de áreas perigosas  Nenhum

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0064

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo