Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Recursos de configuração

  • Modificação  B8, B9, C1, M8, Nenhum

  • Requisito adesivo  Pré-revestimento adesivo

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto, Transparente

  • Razão de encolhimento  4:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada, Poliolefina reticulada

  • Maleabilidade  Semirrígido

  • Tipo de forro  Adesivo

  • Tipo de selante  Anti-Fluxo

Dimensões

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 4.57, 5.7, 5.72, 7.4, 7.44, 10.8, 10.85

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .18, .224, .225, .291, .293, .425, .427

  • Espessura da parede  Fino, Pesado

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 5.7, 7.4, 10.9

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .22, .29, .43

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1.02, 1.27, 1.3, 1.65, 1.7, 2.41

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .04, .05, .051, .065, .067, .095

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) 1.2, 1.5, 1.91, 2.16

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .047, .059, .075, .085

  • Comprimento do produto (mm) 30, 35, 40, 45, 50

  • Comprimento do produto (in) 1.181, 1.182, 1.378, 1.575, 1.77, 1.97

Condições de uso

  • Requisito de inflamabilidade  Retardador de Chamas, Sem retardador de chamas

  • Tipo de resistência a fluidos  Água, Diesel, Fluido de arrefecimento de motor, Fluido de direção hidráulica, Fluido de freio, Fluido de transmissão automática, Limpador de motor, Óleo lubrificante

  • Propriedades de resistência  Proteção contra respingos, Proteção contra umidade e spray, Proteção de imersão limitada

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Marcas de identificação

  • Marcado  Nº 1, Nº 2, Nº 3

Normas da indústria

  • Classificação UL  Reconhecido

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HSC-ESCAP1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo