Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossa fita de isolamento de barramento de alta tensão Raychem HVBT foi projetada para combinar a integridade de um tubo termo retrátil com a versatilidade dos produtos envolventes. Ela é rápida e fácil de instalar. Após a aplicação do calor, as fitas encolhem e o revestimento adesivo derrete, amalgamando as camadas sobrepostas para produzir uma vedação completa em toda volta. Uma única camada da fita de isolamento da barramento de alta tensão, dois terços sobreposta, fornecerá resistência à tensão CA (proteção flashover) a pelo menos 17,5 kV aumentando para 36 kV se uma segunda camada for aplicada.

Embora a fita de isolamento da barramento adere a si mesma e a outros materiais isolantes, ela não adere ao metal ou à porcelana, permitindo fácil remoção para manutenção. Esta fita oferece uma solução simples e eficaz para os problemas do isolamento de retrofit de barramentos, particularmente onde os equipamentos existentes não podem ser desmontados. Pode ser usada para aplicações internas e externas e são facilmente instaladas em uma grande variedade de formas, incluindo conexões complexas. 

barra

Principais Características

  • Compatível com todos os nossos sistemas de aprimoramento de isolamento de média tensão Raychem
  • Fácil de aplicar usando equipamentos prontamente disponíveis
  • Uso interno e externo
  • Propriedades antirrastreamento
  • Temperatura de operação contínua de até 90 °C
  • Versátil e flexível a temperaturas tão baixas quanto -40 °C
barra
barra
  1. Como instalar a HVBT Raychem da TE

Assista ao nosso vídeo para saber mais sobre como instalar a fita isolante para barramento de alta tensão (HVBT).

barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: A TE oferece treinamento de instalação para a fita de isolamento de barramento de alta tensão HVBT Raychem da TE?

Resposta: Sim, oferecemos treinamento de instalação para os produtos da nossa linha de soluções de proteção de ativos e vida selvagem, incluindo fitas de isolamento de barramento de alta tensão. Você pode encontrar mais informações em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Do que é feita a fita de isolamento de barramento de alta tensão?

Resposta: Essas fitas incorporam nossa tecnologia termo retrátil Raychem. Elas são feitos de materiais de polímero termoplástico especialmente formulados que diminuirão para produzir uma vedação de volta completa após a aplicação do calor.

 

Pergunta: Quais são as principais vantagens da HVBT?

Resposta: Estas fitas de isolamento são fáceis e rápidas de instalar, sem a necessidade de desconexão. Uma única camada de fita, dois terços sobrepostas, pode fornecer resistência de tensão CA a pelo menos 17,5 kV, aumentando para 36 kV quando uma segunda camada é aplicada.

 

Pergunta: Onde a fita de isolamento de barramento de alta tensão pode ser usada?

Resposta: Esta fita pode ser usada para aplicações internas e externas e são facilmente instaladas em uma grande variedade de formas, incluindo conexões complexas. Ela oferece uma solução simples e eficaz para os problemas do isolamento de retrofit de barramentos, particularmente onde os equipamentos existentes não podem ser desmontados.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 90

Características do corpo

  • Material do produto primário  Poliolefina

  • Cor do produto primário  Vermelho

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Heat Shrink

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Europa, Oriente Médio e África

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 36

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 25, 100, 50

  • Largura do produto (in) 3.93, 1, .98, 4, 2

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HVBT

Materiais relacionados